75歳以上になったとき
- 解説
- 手続き
75歳以上および一定の障害がある65歳以上の高齢者は、独立した医療保険制度である後期高齢者医療保険制度に加入することになります。都道府県ごとに全市区町村が加入する後期高齢者医療広域連合が運営主体となって、保険料率の決定、保険料の賦課決定、医療費の支給などを行います。
詳しくは、後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。
保険給付
療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費など、他の医療保険制度と変わらない保険給付が行われます。また、広域連合が条例で定めていれば、葬祭費なども支給されます。
| 区分 | 一部 負担 |
自己負担限度額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) | ||||
| 月額上限 | 年間上限 <前年8月 〜7月> |
||||
| 現役並 所得者 (*1) |
現役並Ⅲ 課税所得690万円 以上 |
3割 | 270,300円+(医療費-901,000円)×1% 〔140,100円〕 |
1,680,000円 | |
| 現役並Ⅱ 課税所得380万円 以上 |
179,100円+(医療費-597,000円)×1% 〔93,000円〕 |
1,110,000円 | |||
| 現役並Ⅰ 課税所得145万円 以上 |
85,800円+(医療費-286,000円)×1% 〔44,400円〕 |
530,000円 (*3) |
|||
| 一定以上 所得の ある方 |
課税所得28万円 以上かつ 年収200万円以上 (*2) |
2割 | 22,000円 (年間上限 <前年8月〜7月> 216,000円) |
61,500円 〔44,400円〕 |
|
| 一般 所得者 |
年収200万円未満 | 1割 | |||
| 市町村民税非課税者 | 11,000円 (年間上限 <前年8月〜7月> 96,000円) |
25,700円 〔24,600円〕 |
290,000円 | ||
| 市町村民税非課税者で 所得が一定基準に満たない 場合等 |
8,000円 | 15,700円 | 180,000円 | ||
- (*1) 現役並所得者とは課税所得145万円以上の人が該当します。年収ベースでは、高齢者複数世帯で520万円以上、単身世帯で383万円以上の人が該当します。
- (*2) 複数世帯の場合、年収320万円以上
- (*3) 年収200万円未満に該当することが確認できた方は、年間上限41万円を適用し、2027年8月以降に償還払いされます。
- ※〔 〕内は多数該当の場合で、12ヵ月間に3ヵ月以上高額療養費に該当した場合、4ヵ月目以降は多数該当として、自己負担限度額が引き下げられます。
保険料
保険料は、被保険者一人ひとりが負担能力に応じて公平に納めます。
保険料の額は、被保険者が等しく負担する「被保険者均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となり、口座振替と年金からの支払いのいずれかの方法によって納付します。
なお、低所得者については所得に応じて保険料負担を軽減する措置がとられています。
また、制度加入直前に健康保険の被扶養者であった人の保険料については、所得割額がかからず、均等割額は資格取得後2年間のみ5割軽減となります。
費用負担
制度を運営する財源として、健康保険組合は支援金を負担します。こうした現役世代からの支援金は、患者の自己負担を除いた約4割で、ほかに公費が約5割、高齢者自身の保険料が約1割となります。
もっと詳しく
- 後期高齢者医療制度の対象になると、健康保険組合の被保険者・被扶養者は加入資格を失います開く
-
後期高齢者医療制度は独立した医療保険制度のため、加入する医療保険制度が変わります。健康保険組合の被保険者・被扶養者が後期高齢者医療制度の対象者になった場合は、健康保険組合の加入資格を喪失します。
そのため、後期高齢者医療制度の対象となる被保険者に74歳以下の被扶養者がいる場合は、被保険者の資格喪失に伴って、その被扶養者も健康保険組合の加入資格を失うことになります。資格を喪失したあとは、75歳になるまで国民健康保険など他の医療保険に加入しなければなりませんので、ご注意ください。- 75歳以上の被保険者
- 75歳以上の被扶養者
健康保険組合の加入資格喪失 → 後期高齢者医療制度に加入 - 75歳以上の被保険者の
74歳以下の被扶養者
健康保険組合の加入資格喪失 → 国民健康保険など他の医療保険制度に加入
- 国保・後期高齢者医療制度に加入後も、各制度の保健事業を活用して、健康管理に取組みましょう。開く
-
当健保の加入資格を失った後は、国民健康保険・後期高齢者医療制度などに加入することになりますが、各制度にも、疾病の早期発見早期治療、健康の維持増進を目的とする保健事業があります。ご自分が加入する制度の案内、ホームページをよく読んで、引き続き、健康管理に努めてください。
<ご参考>
・国民健康保険の方:
都道府県及び市町村が保険者となり運営しますので、お住まいの都道府県及び市町村の「国民健康保険」のホームページから「保健事業」をご覧ください。・後期高齢者医療制度の方:
都道府県が保険者となり運営しますので、お住まいの都道府県の「後期高齢者医療広域連合」のホームページから「保健事業」をご覧ください。各後期高齢者医療広域連合のホームページ(2025年現在)
北海道
東北関東 北陸
信越東海 近畿 中国 四国 九州
沖縄北海道 栃木県 新潟県 岐阜県 滋賀県 鳥取県 徳島県 福岡県 青森県 茨城県 富山県 静岡県 京都府 島根県 香川県 佐賀県 岩手県 千葉県 石川県 愛知県 大阪府 岡山県 愛媛県 長崎県 宮城県 群馬県 福井県 三重県 兵庫県 広島県 高知県 熊本県 秋田県 埼玉県 長野県 奈良県 山口県 大分県 山形県 東京都 和歌山県 宮崎県 福島県 神奈川県 鹿児島県 山梨県 沖縄県
病院の窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき
マイナ保険証もしくは限度区分が記載された資格確認書を提示すれば、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
詳しくは、後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。
年間の外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)
75歳以上の被保険者の1年間(外来診療)にかかる自己負担額合計が上限額*を超えた場合、その超えた額が申請により高額療養費として支給されます。
- * 基準日(7月31日)時点で、所得区分が「一般」の場合216,000円、「市町村民税非課税者」の場合96,000円となります。
- ※所得区分が「現役並所得者」であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
詳しくは、後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。
